제품 게시
D4510 - Furnace, Laboratory, Porcelain Glazing
SEPS2BIM

D4510 - Furnace, Laboratory, Porcelain Glazing

Dental laboratory furnace. The furnace is used for porcelain glazing and staining and is equipped with an automatic pyrometer and an alarm.
기술 사양
  • 특징 참조D4510
  • 제품군Furnace
  • 제품분류Laboratory
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)300
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)180
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

북미
미국