제품 게시
F0860 - Table, Mobile
SEPS2BIM

F0860 - Table, Mobile

별점 4.6/54.6(8 리뷰)
Mobile table. The unit provides mobile or isolated freestanding work surface. Characteristics and components include 3-1/2 inch casters and attached drawer bearers. Unit is used for general work applications, primarily in dry areas.
기술 사양
  • 특징 참조F0860
  • 제품군Table
  • 제품분류Mobile
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1020
  • 너비(mm)1520
  • 깊이(mm)760
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 사무용 테이블
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

북미
미국