제품 게시
L5610 - Pipettor, Micro, 3 Range
SEPS2BIM

L5610 - Pipettor, Micro, 3 Range

Micro-pipetting system. It is a sampler unit for precision pipetting of 1, 2, or 3 reagent volumes. It can accommodate different volume ranges from 25 micro-liter to 25 milliliters with dilution ratios up to 1:100.
기술 사양
  • 특징 참조L5610
  • 제품군Pipettor
  • 제품분류Micro
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)280
  • 너비(mm)180
  • 깊이(mm)150
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

북미
미국