제품 게시
M0410 - Screen, Projection
SEPS2BIM

M0410 - Screen, Projection

별점 4.8/54.8(10 리뷰)
Projection screen. Ceiling mounted unit, manual pull-down screen. Equipped with grooved roller, a ball bearing mechanical system, and a non-gloss mat white flame retardant and mildew resistant surface. Unit opens with one continuous motion. Designed for classrooms, conference rooms, and auditoriums.
기술 사양
  • 특징 참조M0410
  • 제품군Screen
  • 제품분류Projection
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)150
  • 너비(mm)1980
  • 깊이(mm)130
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리전자 공학 - 영상 기기
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

북미
미국