제품 게시
M1855 - Facsimile Machine
SEPS2BIM

M1855 - Facsimile Machine

Plain paper facsimile unit used to transmit printed matter or images over standard telephone lines. The unit operates at a modem speed of 33.6 Kbps and automatically recognizes and communicates with a variety of standard facsimile machines. Commonly referred to as "fax" unit.
기술 사양
  • 특징 참조M1855
  • 제품군Facsimile Machine
  • 제품분류Facsimile Machine
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)610
  • 너비(mm)560
  • 깊이(mm)580
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

북미
미국