제품 게시
M2050 - Shelving, Storage
SEPS2BIM

M2050 - Shelving, Storage

별점 4.3/54.3(25 리뷰)
Storage shelving unit. Unit is corrosion resistant stainless steel, galvanized steel or baked enamel on steel. It contains 5 adjustable shelves with 400 pound load capacity. Available in open or closed (end panels) designs. Unit is designed for storage and light industrial applications.
기술 사양
  • 특징 참조M2050
  • 제품군Shelving
  • 제품분류Storage
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2130
  • 너비(mm)910
  • 깊이(mm)380
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

북미
미국