제품 게시
M4040 - Scale, Weighing
SEPS2BIM

M4040 - Scale, Weighing

별점 2.8/52.8(11 리뷰)
Person weighing scale with 300 pound capacity. Unit consists of a rugged base frame of 3/32" thick steel with a non-slip surface and a speedometer dial with ultra sensitive registering mechanisms. Scale is designed for medical use.
기술 사양
  • 특징 참조M4040
  • 제품군Scale
  • 제품분류 Weighing
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)970
  • 너비(mm)330
  • 깊이(mm)410
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

북미
미국