제품 게시
R5100 - Freezer, Biological,-85, 19-25 Cubic Feet, Upright
SEPS2BIM

R5100 - Freezer, Biological,-85, 19-25 Cubic Feet, Upright

Biological freezer, -85 degrees centigrade, 19-25 cubic feet with temperature recorder, remote alarm, and storage baskets. Optional auxiliary water cooling available. Upright type freezer.
기술 사양
  • 특징 참조R5100
  • 제품군Freezer
  • 제품분류Biological
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2010
  • 너비(mm)1240
  • 깊이(mm)940
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소