제품 게시
R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet
SEPS2BIM

R5135 - Freezer, Undercounter, 5 Cubic Feet

별점 4.6/54.6(10 리뷰)
Under counter freezer. This unit features space-saving thin-wall construction and has the flexibility of being built with existing cabinets, installed under-counter without top or custom-finished to specifications. This unit is a general purpose laboratory freezer.
기술 사양
  • 특징 참조R5135
  • 제품군Freezer
  • 제품분류Undercounter
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)860
  • 너비(mm)610
  • 깊이(mm)660
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

북미
미국