제품 게시
미국
한국의
언어
프로젝트 위치
제품 게시
무료 가입
로그인
seps2bim/products/453765b2-231e-430e-a199-97e6bc60ea83
홈
카테고리
의료
All
X9705 - Stretcher, MRI Compatible
다음에서 사용 가능 미국
SEPS2BIM
팔로우
X9705 - Stretcher, MRI Compatible
4.9
(8 리뷰)
MRI compatible stretcher. This unit is used to prepare and transport patients in a magnetic resonance imaging area. It is a non ferrous, fixed height unit and is equipped with four locking casters and a MRI compatible pad.
다운로드
기술 사양
기술 사양
특징 참조
X9705
제품군
Stretcher
제품분류
MRI Compatible
유형
필수 객체
게시일
2016-01-01
에디션 넘버
1
높이(mm)
860
너비(mm)
1960
깊이(mm)
790
링크
링크
제품 URL
http://program2bim.com/healthcare.html
안내 영상
https://youtu.be/zRQ6LjrZ75A
관련성
관련성
설계국가
미국
제조국가
미국
분류
분류
BIMobject 카테고리
의료 - All
IFC 분류
가구 요소
지역 가용성
북미
미국
비슷한 제품
SEPS2BIM
M9055 - Table, Exam, Orthopedic
다운로드
SEPS2BIM
M4040 - Scale, Weighing
2.8
(
11
)
다운로드
SEPS2BIM
R7000 - Refrigerator, 14 Cubic Feet
4.4
(
9
)
다운로드
SEPS2BIM
M4705 - Wheelchair, Patient Transport, Folding
4.5
(
23
)
다운로드
SEPS2BIM
R2201 - Fountain, Water, CRS, Wall Mounted, 2 Level
다운로드
SEPS2BIM
F0535 - Cart, Utility
4.1
(
16
)
다운로드