제품 게시
A0910 - Patch Panel, 110 Block/RJ-45, Cat 5E, 96 Port,568A
SEPS2BIM

A0910 - Patch Panel, 110 Block/RJ-45, Cat 5E, 96 Port,568A

This 96 Port/RJ45, Cat 5e (or better) patch panel is designed for the following applications. Gigabit 1000BASE-T, 100BASE-TX, ATM 155, TP-PMD (CDDI).
기술 사양
  • 특징 참조A0910
  • 제품군Patch Panel
  • 제품분류110 Block/RJ-45
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)180
  • 너비(mm)480
  • 깊이(mm)80
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리HVAC - 설치 시스템
  • IFC 분류가구 요소