제품 게시
D3295 - Chair, Rotary, Laboratory, Dental
SEPS2BIM

D3295 - Chair, Rotary, Laboratory, Dental

Rotary dental laboratory chair. The chair is used by technicians while working at a bench. Chairs also have casters and an adjustable backrest.
기술 사양
  • 특징 참조D3295
  • 제품군Chairs
  • 제품분류Rotary
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)910
  • 너비(mm)560
  • 깊이(mm)580
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소