제품 게시
D9250 - Rail, Apron
SEPS2BIM

D9250 - Rail, Apron

Apron rails. Used to fill in spaces under counter tops between cabinets. The width is determined by requirements of project. The database pricing and physical dimensions reflect a 36" wide rail.
기술 사양
  • 특징 참조D9250
  • 제품군Rail
  • 제품분류Apron
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)130
  • 너비(mm)910
  • 깊이(mm)50
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소