제품 게시
D9280 - Legs, Rail, Apron
SEPS2BIM

D9280 - Legs, Rail, Apron

Apron rail legs. Used to support countertops when there is no base cabinet to support D9940, height as required. Used in dental operations. Database pricing and dimensional information assumes a 24" deep counter, 36" above the floor.
기술 사양
  • 특징 참조D9280
  • 제품군Legs
  • 제품분류Rail
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)910
  • 너비(mm)50
  • 깊이(mm)580
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소