제품 게시
D9681 - Cabinet, Base, Wall Hung, 3 Drawers
SEPS2BIM

D9681 - Cabinet, Base, Wall Hung, 3 Drawers

Wall hung base cabinet unit with 3 drawers. The cabinet is used in dental operatories for storage of supplies and instruments. It includes a countertop. The cabinet dimensions vary slightly by manufacturer.
기술 사양
  • 특징 참조D9681
  • 제품군Cabinets
  • 제품분류Base
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)810
  • 너비(mm)610
  • 깊이(mm)610
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 선반 & 보관
  • IFC 분류가구 요소