제품 게시
D9941 - Countertop, Laminated
SEPS2BIM

D9941 - Countertop, Laminated

A 3/4" thick by 18' deep laminated countertop. The top is a high pressure laminated covered top with a splashback. The counter is used as a work surface on dental operatory cabinets. Priced per linear foot.
기술 사양
  • 특징 참조D9941
  • 제품군Countertop
  • 제품분류Laminated
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)30
  • 너비(mm)300
  • 깊이(mm)460
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리가구 - 가구
  • IFC 분류가구 요소