제품 게시
F0260 - Chair, High Back, Patient
SEPS2BIM

F0260 - Chair, High Back, Patient

High back patient chair, approximately 45" H X 24" W X 30" D with padded and upholstered back and seat. Straight legs have floor glides. Upholstery material is vinyl.
기술 사양
  • 특징 참조F0260
  • 제품군Chairs
  • 제품분류High Back
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1140
  • 너비(mm)640
  • 깊이(mm)690
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

북미
미국