제품 게시
F0530 - Cart, Trash
SEPS2BIM

F0530 - Cart, Trash

별점 3.7/53.7(10 리뷰)
Heavy duty trash cart, approximately 42" high X 74" wide X 34" deep with two (2) solid non-marking rubber roller bearing wheels, one (1) or two (2) swivel casters, 2000 pound capacity and tilt mechanism.
기술 사양
  • 특징 참조F0530
  • 제품군Cart
  • 제품분류Trash
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1370
  • 너비(mm)1880
  • 깊이(mm)1300
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소