제품 게시
F2020 - Can, Trash, 44 Gallon
SEPS2BIM

F2020 - Can, Trash, 44 Gallon

별점 4.4/54.4(7 리뷰)
Forty four (44) gallon trash can, 32" high X 24" diameter, with lid. Used to collect and transport refuse from a point of origin to point of disposal (example: from soiled utility or a nursing unit to the trash compactor at housekeeping).
기술 사양
  • 특징 참조F2020
  • 제품군Can
  • 제품분류Trash
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)990
  • 너비(mm)610
  • 깊이(mm)610
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 쓰레기통
  • IFC 분류가구 요소