제품 게시
F2422 - Lamp, Floor, LED
SEPS2BIM

F2422 - Lamp, Floor, LED

별점 4.0/54.0(8 리뷰)
An LED floor lamp for use as a reading light. The lamp design may have an articulating arm for adjusting the light just where it is needed. The lamp will use an LED light.
기술 사양
  • 특징 참조F2422
  • 제품군Lamp
  • 제품분류Floor
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1960
  • 너비(mm)610
  • 깊이(mm)610
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소