제품 게시
L0210 - E.I.A. Analysis System, Basic
SEPS2BIM

L0210 - E.I.A. Analysis System, Basic

Basic Enzyme Immunoassay Analysis (E.I.A.) system for use in the clinical laboratory. System includes sample management center, analyzer module, and plate washing system.
기술 사양
  • 특징 참조L0210
  • 제품군E.I.A. Analysis System
  • 제품분류Basic
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)810
  • 너비(mm)1070
  • 깊이(mm)910
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소