제품 게시
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
SEPS2BIM

M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor

별점 3.1/53.1(56 리뷰)
Desk top microprocessing computer. The unit shall consist of a central processing mini tower, flat panel monitor, keyboard, mouse and speakers. The system shall have the following minimum characteristics: a 2.8 GHz Pentium processor; 512 MB memory; 80GB hard drive; 32/48x CD-ROMDVD combo; 1.44MB network interface card; video 32 MB NVIDIA; a 18 inch flat panel monitor. The computer is used throughout the facility to input, manipulate and retrieve information.
기술 사양
  • 특징 참조M1801
  • 제품군Computer
  • 제품분류Microprocessing
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버2
  • 높이(mm)580
  • 너비(mm)530
  • 깊이(mm)480
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품
  • IFC 분류가구 요소
  • UNSPSC 이름Furniture and Furnishings
  • UNSPSC 코드56
  • Uniclass 2015 코드Pr_75_75_15_21
  • Uniclass 2015 설명Desktop computers
  • CSI 마스터 형식 2014 코드11 28 13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Computers
  • OmniClass 번호23-37 13 21
  • OmniClass 제목Computer Monitors
  • CSI 단일 형식 II 코드E20
  • CSI 단일 형식 II 제목FURNISHINGS