제품 게시
M3005 - Bassinet
SEPS2BIM

M3005 - Bassinet

별점 4.2/54.2(6 리뷰)
Bassinet with cart. The cart shall be stainless steel construction and be mounted on 3" ball bearing rubber casters. The bassinet shall be clear plastic. Designed for use with infants. Cart may include shelves and drawers.
기술 사양
  • 특징 참조M3005
  • 제품군Bassinet
  • 제품분류w/Cart
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1040
  • 너비(mm)810
  • 깊이(mm)480
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소