제품 게시
M5500 - Autorefractor, Ophthalmic
SEPS2BIM

M5500 - Autorefractor, Ophthalmic

Ophthalmic autorefractor. Unit is a tabletop model consisting of a instant display TV monitor, forehead rest, measuring head, height adjustment ring, and joystick lever. It features an automatic fogging and a high speed printer. Designed for visual acuity screening.
기술 사양
  • 특징 참조M5500
  • 제품군Autorefractor
  • 제품분류Ophthalmic
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)550
  • 너비(mm)290
  • 깊이(mm)510
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소