제품 게시
M5525 - Lensometer, Soft Contact
SEPS2BIM

M5525 - Lensometer, Soft Contact

Soft contact lensometer. Unit features lens holder, external scale, prism holder, prism axis from 0 to 180 degree, external power, printer and axis readings with an American style cross-line target. Used for measuring soft and hard contact lenses as well as conventional spectacle lenses.
기술 사양
  • 특징 참조M5525
  • 제품군Lensometer
  • 제품분류Soft Contact
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)480
  • 너비(mm)200
  • 깊이(mm)450
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소

지역 가용성

북미