제품 게시
M5610 - Lantern, Perception, Color
SEPS2BIM

M5610 - Lantern, Perception, Color

Lantern for color perception testing. The unit is also known as a Farnsworth Lantern. The lantern comes complete with a carrying case, spare lamp and color plates. Used for detecting defective color vision.
기술 사양
  • 특징 참조M5610
  • 제품군Lantern
  • 제품분류Perception
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)360
  • 너비(mm)510
  • 깊이(mm)460
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소