제품 게시
M8940 - Stool, Anesthesia, With Back
SEPS2BIM

M8940 - Stool, Anesthesia, With Back

Anesthesia stool with back. All stainless steel with well-curved back panel and wide conductive seat. Designed for the anesthesiologist during surgical procedures.
기술 사양
  • 특징 참조M8940
  • 제품군Stool
  • 제품분류Anesthesia
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1220
  • 너비(mm)460
  • 깊이(mm)460
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소