제품 게시
X2120 - Scanner, Bone Density, Full Body
SEPS2BIM

X2120 - Scanner, Bone Density, Full Body

Full body scanner used to determine bone mineral density measurements and vertebral assessment associated with osteoporotic fracture risk.
기술 사양
  • 특징 참조X2120
  • 제품군Scanner
  • 제품분류Bone
  • 유형필수 객체
  • 게시일2016-01-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1300
  • 너비(mm)1320
  • 깊이(mm)3020
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리의료 - All
  • IFC 분류가구 요소