제품 게시
1919/14 ENERGY SAVING 0.9

1919/14 ENERGY SAVING 0.9

별점 4.8/54.8(5 리뷰)
사양
  • 1919/13 ES 0.9 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 0.9

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13,45

    WEIGHT (Kg): 4,2

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 216

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

기술 사양
  • 특징 참조1919-13-es-09
  • 제품군Energy Saving
  • 제품분류Technology 1919/13 ENERGY SAVING 0.9
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-07-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)190
  • 너비(mm)190
  • 깊이(mm)134.5
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료유리
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)4.2
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Glass & Glazing
  • IFC 분류블록
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_33
  • Uniclass 2015 설명Glass blocks and panels
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 81 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Glass Glazing
  • OmniClass 번호23-15 15 21
  • OmniClass 제목Wall Blocks