제품 게시
884 Double End Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

884 Double End Nubio IMPERIAL SIZE 4" Premiere Series

The Nubio curved double-end glass block (8"x8"x4" dimensions) from Seves 4" Premiere™ Series are used with 8"x8"x4" End Block, for horizontal and vertical applications or for step down designs.

사양
  • Series/Line4" Premiere™ 

    SeriesCollection/GroupPremier

    Sizing Imperial 

    ColorClear&Neutro

    Shape Doublend Block

    Uses Residential,Commercial,Interior,Exterior

기술 사양
  • 특징 참조884DoubleEndNubio
  • 제품군IMPERIAL SIZE -- AMERICA
  • 제품분류4 Premiere™ Series
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-02-10
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)8
  • 너비(inches)4
  • 깊이(inches)8
관련성
  • 주 재료유리
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Glass & Glazing
  • IFC 분류블록
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_33
  • Uniclass 2015 설명Glass blocks and panels
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 81 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Glass Glazing
  • OmniClass 번호23-15 15 21
  • OmniClass 제목Wall Blocks