제품 게시
BG 1919/8 Dots

BG 1919/8 Dots

BG 1919/8 is a square glass block paver that has a high mechanical resistance (breakage and compressive strenght resistance) and a good thermal insulation capacity . Thanks to the glass design dotted on the surface, BG 1919/8 is ideal for horizontal surfaces where apart from the passage of light there is the desire to embellish the flooring with relief geometric decorations; moreover, in particular conditions the non-smooth surfacemay even increase friction. For horizontal structures in which it is important to ensure the passage of light, and at the same time provide concealment so that the underlying part is not made totally visible, BG 1919/8 is available also with a satin finish on 1 side, as well as the transparent finish. For the installation it is advisable to leave a space of at least 3 cm between the glass blocks.
사양
  • BG 1919/8 Dots Seves Glassblock - Pavers

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 2.8

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼21 (joint 30mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

    pedonale - pedonabili - pedonabile - orizzontale - orizzontali

기술 사양
  • 특징 참조BG_1919_8_Dots
  • 제품군Technology-Pavers:mattoni
  • 제품분류BG 1919/8 Dots
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-04-27
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)190
  • 너비(mm)190
  • 깊이(mm)80
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료유리
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Glass & Glazing
  • IFC 분류블록
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_33
  • Uniclass 2015 설명Glass blocks and panels
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 81 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Glass Glazing
  • OmniClass 번호23-15 15 21
  • OmniClass 제목Wall Blocks
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
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득