제품 게시
Marseille Tile

Marseille Tile

The Marseille Tile is indicated in situations when you wish to allow the passage of light through a roof covering.

Its total or partial application , on one hand meets technical and functional requirements, i.e. the passage of light, and on the other it enables you to decorate the environment according to aesthetic taste, obtaining effects of transparency and luminosity even with roof tiling .

The Interlocking tile is available with a transparent finishing.

사양
  • Marseille Tile Seves Glassblok - Roofing

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): NPD

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 39,5x23

    WEIGHT (Kg): 3,15

    PIECES/M2 (pcs/m²): 15

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 144


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

기술 사양
  • 특징 참조Marseille_Tile
  • 제품군Technology - Roofing
  • 제품분류Marseille Tile
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-10-16
  • 에디션 넘버1
  • 너비(mm)395
  • 깊이(mm)230
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료유리
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)3.15
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Glass & Glazing
  • IFC 분류블록
  • UNSPSC 이름Blocks
  • UNSPSC 코드301315
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_33
  • Uniclass 2015 설명Glass blocks and panels
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 81 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Glass Glazing
  • OmniClass 번호23-15 15 21
  • OmniClass 제목Wall Blocks
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
BIMobject 제품 라이브러리

Revit용 Design App

한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.

새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.

  • 체크 표시Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
  • 체크 표시 2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
  • 체크 표시 Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득