제품 게시
Clear 19/8 corner wave

Clear 19/8 corner wave

For those who wish to complete their "all glass" walls. Angular glass blocks enhances and softens the overall shape and design of the glass block structure with its rounded angle.

사양
  • Clear 19_8 Corner Wave Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 3.0

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x10,1x8

    WEIGHT (Kg): 1,6

    PIECES/M2 (pcs/m²): 5

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 6

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

기술 사양
  • 특징 참조clear-19-8-corner-wave
  • 제품군Basic Line
  • 제품분류19/8 Corner Wave
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-06-01
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)190
  • 너비(mm)101
  • 깊이(mm)80
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료유리
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)1.6
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Glass & Glazing
  • IFC 분류블록
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_33
  • Uniclass 2015 설명Glass blocks and panels
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 81 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Glass Glazing
  • OmniClass 번호23-15 15 21
  • OmniClass 제목Wall Blocks