제품 게시
Clear 1919_5

Clear 1919_5

To make lighter and thinner walls glass block 1919/5 has been created: thanks to a thickness of only 5 cm, glass block 1919/5 can be used for furnishing rooms and to create surfaces with a lower overall weightcompared with traditional products that are 8 cm thick. 1919/5 is available in the nubio and cortina designs.
사양
  • 1919/5 Seves Glassblock - Vertical structures

    THERMAL INSULATION U (W/m2K): 2.9

    SOUND INSULATION (dB):  34

    FIRE RESISTANCE CLASS:  NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x5

    WEIGHT (Kg): 1,70

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 10

    N. PIECES/PALLET: 480


    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

기술 사양
  • 특징 참조Clear_1919_5
  • 제품군TECHNOLOGY altri formati e spessori
  • 제품분류Clear 1919/5
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-07-17
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)190
  • 너비(mm)190
  • 깊이(mm)50
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료유리
  • 제조국가체코 공화국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Glass & Glazing
  • IFC 분류블록
  • UNSPSC 이름Blocks
  • UNSPSC 코드301315
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_33
  • Uniclass 2015 설명Glass blocks and panels
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 81 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Glass Glazing
  • OmniClass 번호23-15 15 21
  • OmniClass 제목Wall Blocks