제품 게시
Q19 O ENERGY SAVING 1.2

Q19 O ENERGY SAVING 1.2

사양
  • Q 19 ES 1.2 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 1.2

    SOUND INSULATION (dB): 37

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x8

    WEIGHT (Kg): 2,4

    PIECES/M2 (pcs/m²): 25/27 - variable amount depending on the size of grouting

    INVISIBLE JOINT

    Design Pegasus Line offers unique 6 mm external edges called wings that reduce the grouting area to a mere 2 mm, effectively eliminating the visual perception of joints. The result is an ‘all glass’ wall that emits brightness and light, uniting the areas on either side.

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 5

    N. PIECES/PALLET: 360

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

기술 사양
  • 특징 참조q19-o-energy-saving-12
  • 제품군Energy Saving
  • 제품분류Pegasus Q19 ENERGY SAVING
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-07-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)190
  • 너비(mm)190
  • 깊이(mm)80
관련성
  • 주 재료유리
  • 부 재료유리
  • 제조국가체코 공화국
  • 순 중량(Kg)2.5
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - Glass & Glazing
  • IFC 분류블록
  • Uniclass 2015 코드Pr_20_93_33
  • Uniclass 2015 설명Glass blocks and panels
  • CSI 마스터 형식 2014 코드08 81 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Glass Glazing
  • OmniClass 번호23-15 15 21
  • OmniClass 제목Wall Blocks