제품 게시
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo
Saniflo

    Saniflo

    The original macerator pump unit that allows installation of an extra WC almost anywhere in your home when a conventional solution isn't possible.Ideal for just one WC installationEasy access to the tank for servicing and maintenanceNo need to change pipework - replaces existing Saniflo productPumps up to 4m vertically or 100m horizontally
    기술 사양
    • 특징 참조Saniflo
    • 제품군SFA
    • 제품분류Sanibroyeur
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-17
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)263
    • 너비(mm)330
    • 깊이(mm)219
    관련성
    • 주 재료PE/PP
    • 부 재료PP-MD
    • 설계국가프랑스
    • 제조국가프랑스
    • 순 중량(Kg)4.6
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 화장실
    • ETIM 코드EC011009
    • ETIM 이름Faeces pump with standard motor