제품 게시
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60
    S.I.A.I.

    LATERIZI ALVEOLATER BIO CLASSE 60

    ALVEOLATER® lightweight blocks with horizontal holes are lightened clay bricks, characterized by a gross bulk density between 500 and 680 kg/m³ and a hole percentage of 55% ≤ φ ≤ 70%. They are suitable for building infill walls, including in seismic zones, with no load-bearing function. Their layer configurations are complemented by layers of insulating material (synthetic or mineral fiber) in a cavity or as external insulation ("cappotto"). ALVEOLATER® horizontal-hole clay blocks are "smooth" elements, produced in various sizes and thicknesses. Available thicknesses range from 10 to 35 cm.
    사양
    • Muratura in blocchi di laterizio alleggerito forato, tipo Alveolater® 60 marcati CE in cat I S.A.C. 2+ secondo UNI EN 771-1. Classificazione dei blocchi secondo ex UNI 8942: forato per tamponamento UNI BF 00- Classification of blocks according to standard UNI EN 771-1: LD Block dimensions: cm ……x cm …… and height of cm …… Dimensional tolerance ……… (T1, T2, Tm according to UNI EN 771-1) Tolerance range ……… (R1, R2, Rm according to UNI EN 771-1). Gross bulk density …………… kg/m³ Tolerance ……… (D1, D2, Dm according to UNI EN 771-1). Installation: horizontal holes with class M …… mortar Horizontal and vertical mortar joints. The blocks must have a hole percentage between 60 and 70%. The equivalent thermal conductivity of the block will be determined through the calculation set out in standard UNI EN 1745:2012, based on the conductivity value given in Table A1 of Appendix A of standard UNI EN 1745:2012 as a function of the bulk density of the raw material used, or on an experimental value obtained on the clays used at the production plant, according to the methods and testing frequency established by the aforementioned standard. All declared characteristics will be documented through the attestation required for CE marking purposes, indicating the Certification Body and the certificate number if manufactured under control system 2+. The U-value (thermal transmittance) must not exceed ……… W/m²K. The Sound Reduction Index Rw of the wall must be no lower than ……… dB, based on experimental testing or calculation. These performance characteristics may also be documented through a manufacturer's declaration, with specific reference to test reports and/or calculations.
    기술 사양
    • 특징 참조ALVEOLATER
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-09-08
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가이탈리아
    • 제조국가이탈리아
    분류
    • BIMobject 카테고리건축 자재 - 석조
    • IFC 분류
    • OmniClass 번호23-13 21 00
    • OmniClass 제목Blocks and Bricks

    지역 가용성

    유럽
    건지
    그리스
    네덜란드
    노르웨이
    덴마크
    독일
    라트비아
    러시아
    루마니아
    뤽상부르
    리투아니아
    리히텐슈타인
    맨섬
    모나코
    몬테네그로
    몰도바
    몰타
    바티칸 시국
    벨기에
    벨로루시
    보스니아 헤르체고비나
    북마케도니아
    불가리아
    산마리노
    세르비아
    스발바르 얀마옌 제도
    스웨덴
    스위스
    스페인
    슬로바키아
    슬로베니아
    아이슬란드
    아일랜드
    안도라
    알바니아
    에스토니아
    영국
    오스트리아
    올란드 제도
    우크라이나
    이탈리아
    저지섬
    지브롤터
    체코 공화국
    크로아티아
    키프러스
    페로 제도
    포르투갈
    폴란드
    프랑스
    핀란드
    헝가리