제품 게시
Frame for Urinal

Frame for Urinal

For installation of waterflush Urinals; self-supporting powder-coated frame; prepared for waterflushing system; for floor constructions 0-20cm; Food plate depth for instalation in U-profils UW50 and UW75. Fastening material
사양
  • Adjustable height from 850 to 1300 mm, width 410 to 500mm; mm, adjustable depth from 170 to 240 mm.
기술 사양
  • 특징 참조S-UR-001
  • 제품군for drywall construction
  • 제품분류Frame for Urinal / flush
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-08-12
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1180
  • 너비(mm)410
  • 깊이(mm)170
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료
  • 설계국가독일
  • 제조국가폴란드
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 욕실 설비 시스템
  • IFC 분류위생 터미널
  • CSI 마스터 형식 2014 코드10 28 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Toilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass 번호23-31 21 00
  • OmniClass 제목Urinals
  • CSI 단일 형식 II 코드D20
  • CSI 단일 형식 II 제목PLUMBING