The SIEGENIA TITAN AF tilt and turn hardware system is suitable for windows made of timber, timber-aluminium, PVC and aluminum with 16 mm hardware groove. Almost all opening types such as rectangular, arched-head, rounded-head, and angled-head windows can be installed as single and double-sash windows. Rectangular windows can be realised with 3 sashes.
The TITAN AF system makes use of all the benefits of the TITAN family, such as solutions for barrier free balcony doors with 0 mm thresholds. Resistance classes up to RC2 are possible without any problems – for all permissible window sizes.
TITAN AF provides a unique comfort mushroom cam. With its automatic height adjustment and roll function, our comfort mushroom cam continuously slides easily and precisely into the frame part, where it securely interlocks. That’s something only SIEGENIA offers.
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
건지 |
그리스 |
네덜란드 |
노르웨이 |
덴마크 |
독일 |
라트비아 |
러시아 |
루마니아 |
뤽상부르 |
리투아니아 |
리히텐슈타인 |
맨섬 |
모나코 |
몬테네그로 |
몰도바 |
몰타 |
바티칸 시국 |
벨기에 |
벨로루시 |
보스니아 헤르체고비나 |
북마케도니아 |
불가리아 |
산마리노 |
세르비아 |
스발바르 얀마옌 제도 |
스웨덴 |
스위스 |
스페인 |
슬로바키아 |
슬로베니아 |
아이슬란드 |
아일랜드 |
안도라 |
알바니아 |
에스토니아 |
영국 |
오스트리아 |
올란드 제도 |
우크라이나 |
이탈리아 |
저지섬 |
지브롤터 |
체코 공화국 |
크로아티아 |
키프러스 |
페로 제도 |
포르투갈 |
폴란드 |
프랑스 |
핀란드 |
헝가리 |