당사 서비스를 사용함으로써 귀하는 쿠키 사용에 동의하게 됩니다 여기 !

나는 동의한다
;

8DA10 40.5kV MV switchgear gas-insulated

문서 번호: Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DA10_40-5kV
제조 업체: Siemens AG
제품군: MV switchgear
제품 그룹: Gas-insulated switchgear for primary distribution systems
너비 (mm): 600
높이 (mm): 2350
깊이 (mm): 1625
게시 날짜: 2018-03-14
판 번호: 1
유형: 개체 (단일 개체)
다운로드 (3)
The fixed-mounted circuit-breaker switchgear 8DA10 for primary distribution systems is an indoor, factory assembled, type-tested, single-pole, metal-enclosed, gas-insulated switchgear with metallic partitions, for single-busbar applications up to 40.5 kV for use in transformer and switching substations. The system includes circuit-breaker panels, bus sectionalizers, disconnector panels, cable connection panels, metering panels and dummy panels.

http://www.siemens.com/specifications


주요 자료: Stainless steel
보조 자료:
설계: Germany
제조: Germany
무게순 (Kg): 750

BIMobject 카테고리: 전기 - 개폐기
IFC 분류: Electric Distribution
UNSPSC 이름: Switchgear systems
UNSPSC 코드: 39121105
Uniclass 1.4 코드: JV1
Uniclass 1.4 설명: Electricity supply
Uniclass 2.0 코드: PR-86
Uniclass 2.0 설명: Switchgear And Transformers
NBS Reference 코드: 86
NBS Reference 설명: Switchgear And Transformers
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
Electrical - Switchgear

이름
Depth 1625 mm
Height 2350 mm
Width 600 mm

BIMobject®