문서 번호: | siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DJH_Compact_24kV |
---|---|
제조 업체: | Siemens AG |
제품군: | MV switchgear |
제품 그룹: | Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems |
깊이 (mm): | 775 |
게시 날짜: | 2018-01-07 |
판 번호: | 1 |
유형: | 개체 (단일 개체) |
The switchgear is offered as a panel block in three different configurations (RRT, RRT-R, RRT-RRT).
제품 데이터 url: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
---|---|
설치 지침: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
COBie Product Data Sheet: | |
제품 인증: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
기술 설명: | https://www.siemens.com/specifications |
교육 비디오: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
GTIN 코드: |
Qr 코드는 아래 정적 URL을 포함하고 아이폰이나 스마트폰 같은 장치에 의해 스캔한 경우 다시 이 페이지로 가져올 것 이다
https://www.bimobject.com/ko/siemens/product/siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8djh_compact_24kv
주요 자료: | Stainless steel |
---|---|
보조 자료: | |
설계: | Germany |
제조: | Germany |
BIMobject 카테고리: | 전기 - 개폐기 |
---|---|
IFC 분류: | Electric Distribution |
UNSPSC 이름: | Switchgear systems |
UNSPSC 코드: | 39121105 |
Uniclass 1.4 코드: | JV1 |
Uniclass 1.4 설명: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 코드: | PR-86 |
Uniclass 2.0 설명: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 코드: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 설명: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference 코드: | 86 |
NBS Reference 설명: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
OmniClass 번호: | 23-35 31 31 11 |
OmniClass 제목: | Distribution Switchgear |
CSI UniFormat II Code: | D5010 |
CSI UniFormat II Title: | Electrical Service and Distribution |
이름 | 값 |
---|---|
Depth | 775 mm |
Height | 1400 mm — 1700 mm |
Material | Stainless steel ; SF6-Gas |
Width | 700 mm — 1400 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
이름 | 값 |
---|---|
Material | Stainless steel ; SF6-Gas |
BIMobject®