제품 게시
Tall cabinet 60cm Uno (8453060)
Sigdal Kjøkken

Tall cabinet 60cm Uno (8453060)

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N, water-based UV- hardened. - Nordic Swan Ecolabel.
사양
  • Tall cabinet for built-in oven and microwave. 1 door and 2 full-extension drawers with built-in dampers.
기술 사양
  • 특징 참조0188453060
  • 제품군Uno
  • 제품분류Tall cabinet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-06-11
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2112
  • 너비(mm)600
  • 깊이(mm)565
관련성
  • 주 재료MDF
  • 부 재료MFC 보드
  • 설계국가노르웨이
  • 제조국가노르웨이
  • 순 중량(Kg)57.58
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
  • IFC 분류가구 요소
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Kitchen Casework
  • OmniClass 번호23-21 19 00
  • OmniClass 제목Casework
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings

지역 가용성

유럽
노르웨이