제품 게시
Kitchen Filler 350mm
Sigdal Kjøkken

Kitchen Filler 350mm

Door Uno White. - Flat with slightly rounded edge. - 16mm MDF. - Color NCS S 0500-N - Gloss 25 (variation between +/- 5)
사양
  • Filler panel. Mesaurements: 350x2420x16 (mm)
기술 사양
  • 특징 참조261110
  • 제품군Filler
  • 제품분류Filler
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2025-03-28
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2420
  • 너비(mm)350
  • 깊이(mm)16
관련성
  • 주 재료MDF
  • 설계국가노르웨이
  • 제조국가노르웨이
  • 순 중량(Kg)8.7
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 주방 찬장
  • IFC 분류가구 요소
  • CSI 마스터 형식 2014 코드12 35 30.13
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Kitchen Casework
  • OmniClass 번호23-21 19 00
  • OmniClass 제목Casework
  • CSI 단일 형식 II 코드E2010
  • CSI 단일 형식 II 제목Fixed Furnishings