제품 게시
(BR) GreenPerform Elite
Signify Brazil

(BR) GreenPerform Elite

GreenPerform Elite Highbay G2 é a mais recente solução do nosso portfólio highbay. Sua estética limpa e atraente funciona perfeitamente em aplicação industrial, bem como aplicações comerciais de tetos altos. Esta luminária oferece uma riqueza de recursos práticos, incluindo excelente qualidade de luz, excepcional economia de energia, uma longa vida útil a uma ampla variedade de pacotes ópticos e de lúmen. GreenPerform Elite Highbay G2 também oferece opções de conectividade avançada com sistemas baseados em IoT e aplicativos de software, incluindo Interact.

사양
  • • Disponível em versões UltraEfficient com alta eficácia e economia de energia excepcional;

    • Design de estética única com qualidade de luz superior qualidade ao longo da vida;

    • Pronto para se conectar a soluções IoT baseados em nuvem, incluindo Interact;

    • Fluxo de até 40.000 lumens e eficácia de até 190lm/W;

    • Temperatura de cor 4000K e 6500K, com IRC > 80;

    • Proteção contra ingresso de água IP66;

    • Longa vida útil de até 100.000 horas L70 @ 35C;

기술 사양
  • 특징 참조greenperform-elite
  • 유형건축 자재
  • 게시일2025-02-23
  • 에디션 넘버1
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - Surface Mounted
  • IFC 분류조명 기구

지역 가용성

남아메리카
브라질