제품 게시
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW
Philips Flex Compact, eW

    Philips Flex Compact, eW

    Exterior flexible strands of high-intensity nodes with single temperature white light
    Flex Compact, eW is a versatile strand of 50 individually controllable LED nodes. The flexible form factor allows dynamic points of white light to be installed across nearly any interior or exterior surface, including walls, ceilings, floors, three-dimensional sculptures, and set pieces. Flex Compact, eW can be used to display video.

    사양
    • Viewing Angles: 36°, 105°, 200° Lumens per node: 35 to 87 Color Temperature: 2700 K, 4000 K Environment: IP66 Applications: Direct View Input Voltage: sPDS-60ca 24V Power Consumption: 1 W Weight: 1 kg (2.2 lb) 4 inch spacing / 1.5 kg (3.3 lb) 12 inch spacing Housing Material: Polycarbonate Approbations: UL/cUL, FCC Class A, CE
    기술 사양
    • 특징 참조Philips_Flex_Compact_eW
    • 제품군Flex
    • 제품분류Exterior flexible nodes light
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2021-10-28
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료폴리카보네이트
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구

    지역 가용성

    아시아
    네팔
    대만
    대한민국
    라오스
    마카오
    말레이시아
    몰디브
    몽고
    미얀마(버마)
    방글라데시
    베트남
    부탄
    브루나이
    스리랑카
    싱가포르
    아르메니아
    아제르바이잔
    영국령 인도양 지역
    우즈베키스탄
    인도
    인도네시아
    일본
    조선민주주의인민공화국
    조지아
    중국
    카자흐스탄
    캄보디아
    코코스 제도
    크리스마스섬
    키르기스스탄
    타지키스탄
    태국
    투르크메니스탄
    파키스탄
    필리핀
    홍콩