제품 게시
Philips Signify UV-C Disinfection Trolley Sensor Version-2arm

Philips Signify UV-C Disinfection Trolley Sensor Version-2arm

UV-C disinfection trolley The UV-C trolley is designed to disinfect professional surfaces within a coverage of 30m2 square area or 48m2 circular area. The one arm trolley achieves 3-log disinfection within 30 minutes and with the two arm version this will be achieved within 15 minutes. The longer disinfection duration last, the wider disinfection coverage area will be. Both, the one arm and two arm UV-C disinfection trolley come without a sensor. The trolley is ideal for offices, banks, schools, retail outlets, hair and beauty shops, and hospitality areas such as hotel guest rooms and restaurants. It works well to be brought into a bus or train, when people have left. With the 360° wheels, UV-C trolley is a flexible solution as it can be easily and fast replaced and repositioned in the room/space

사양
  • • Safeguard controls include a timer to plan disinfection for a predefined period, remote control, and voice alarm. • Philips UV-C lamps: - One arm trolley: 2pcs TUV 30W - Two arm trolley: 4pcs TUC 30W • Anti UV PC & Stainless Steel housing • Buzzer & LED indicator: to assist display the working status. • Lock & Key: extra protection to avoid unauthorized person operate the trolley.
기술 사양
  • 특징 참조Philips_Signify_UV-C_Disinfection_Trolley_Sensor_Version-2arm
  • 제품군UV-C Disinfection
  • 제품분류Trolley
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-12-23
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)1159
  • 너비(mm)400
  • 깊이(mm)340
관련성
  • 주 재료스테인레스강
  • 설계국가태국
  • 제조국가태국
  • 순 중량(Kg)19
분류
  • BIMobject 카테고리주방 - 기타 가전제품
  • OmniClass 번호23-35 47 23
  • OmniClass 제목Lamps

지역 가용성

아시아
네팔
대만
대한민국
라오스
마카오
말레이시아
몰디브
몽고
미얀마(버마)
방글라데시
베트남
부탄
브루나이
스리랑카
싱가포르
아르메니아
아제르바이잔
영국령 인도양 지역
우즈베키스탄
인도
인도네시아
일본
조선민주주의인민공화국
조지아
중국
카자흐스탄
캄보디아
코코스 제도
크리스마스섬
키르기스스탄
타지키스탄
태국
투르크메니스탄
파키스탄
필리핀
홍콩