Low-power exterior linear grazing luminaire with single temperature white light
eW Graze QLX Powercore 5W is an exterior linear luminaire designed to highlight architectural features. Available in 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K, and 5500 K. Multiple luminaire lengths, beam angles, output levels, and power consumption levels support a large range of façade or surface illumination applications. Low-profile housing, connectorized cabling, a universal power input range, and direct line voltage operation make Graze luminaires easy to install and operate. Factory-set to consume a maximum of 5 W per foot, this luminaire supports ASHRAE standards and LEED green building certification.
지역 가용성
| 아시아 |
|---|
네팔 |
대만 |
대한민국 |
라오스 |
마카오 |
말레이시아 |
몰디브 |
몽고 |
미얀마(버마) |
방글라데시 |
베트남 |
부탄 |
브루나이 |
스리랑카 |
싱가포르 |
아르메니아 |
아제르바이잔 |
영국령 인도양 지역 |
우즈베키스탄 |
인도 |
인도네시아 |
일본 |
조선민주주의인민공화국 |
조지아 |
중국 |
카자흐스탄 |
캄보디아 |
코코스 제도 |
크리스마스섬 |
키르기스스탄 |
타지키스탄 |
태국 |
투르크메니스탄 |
파키스탄 |
필리핀 |
홍콩 |