제품 게시
Wabo® TwinSeam Interior TSF C
Sika

Wabo® TwinSeam Interior TSF C

Wabo®TwinSeam is a durable interior wall system capable of accommodating thermal and seismic movement. The attractive system provides a totally flush finish that is easily installed and surface mounted directly to the concrete wall. All models accommodate finish material inlays up to 5/16" thickness
기술 사양
  • 특징 참조WABO_TSF_C
  • 제품군Expansion Joints
  • 제품분류Architectural and Buildings Expansion Joints
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-04-01
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 접합 시스템
  • IFC 분류건축물 구성요소
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_90_27
  • Uniclass 2015 설명Expansion joints
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 95 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Expansion Control
  • OmniClass 번호23-13 31 21 19 11
  • OmniClass 제목Expansion and Contraction Joints