제품 게시
PCI System for Multi-Use Natural Stone
Sika

PCI System for Multi-Use Natural Stone

The multi-use natural stone system can be used for the reliable installation of almost all types of natural stone coverings without discoloration. All the system components have been specially designed to meet the requirements of natural stone coverings.
사양
  • System benefits: • Universal application • Very low-emission products for healthy living • Optimized for reliable working, especially for the installation of natural stones subject to discoloration • Efficient working through the use of fast-setting, harmonized system products
기술 사양
  • 특징 참조pci-system-multi-use-natural-stone
  • 제품군PCI Systems
  • 제품분류Tile and Natural Stone Fixing
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2024-05-23
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Mortar
  • 부 재료Sealant
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리건축 자재 - 타일
  • IFC 분류자재
  • ETIM 코드EC010182
  • ETIM 이름Natural stone tile
  • Uniclass 2015 코드Pr_35_93_96_57
  • Uniclass 2015 설명Natural stone tiles
  • CSI 마스터 형식 2014 코드09 30 33
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Stone Tiling
  • OmniClass 번호23-15 15 13 11
  • OmniClass 제목Natural Stone Wall Tiles

지역 가용성

유럽
네덜란드
노르웨이
덴마크
독일
벨기에
스웨덴
스위스
슬로바키아
오스트리아
이탈리아
체코 공화국
폴란드
프랑스