제품 게시
PCI System for Multi-Use Paving
Sika

PCI System for Multi-Use Paving

The multi-use paving system is intended for the construction of paths and driveways subject to light or moderate mechanical loading. As a result of its water permeability, the system can make a significant contribution to reducing the burden on sewers and saving wastewater charges. The multi-use paving system ensures that the paving remains attractive for a long time and prevents the growth of algae in the joints.
사양
  • System benefits: • System for the construction of drainable paving • Environmentally compatible, as rainwater can seep away where it falls • System only requires minimal work for installation • System for light to moderate loading
기술 사양
  • 특징 참조pci-system-multi-use-paving
  • 제품군PCI Systems
  • 제품분류Landscape and Gardening
  • 유형조립식 (다중 개체)
  • 게시일2024-05-23
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료Mortar
  • 설계국가독일
  • 제조국가독일
분류
  • BIMobject 카테고리바닥재 - 바닥 시스템
  • IFC 분류자재
  • ETIM 코드EC011709
  • ETIM 이름Tile grout
  • Uniclass 2015 코드Ss_30_14
  • Uniclass 2015 설명Paving systems
  • CSI 마스터 형식 2014 코드32 13 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Rigid Paving
  • OmniClass 번호23-11 21 17
  • OmniClass 제목Paving Blocks

지역 가용성

유럽
네덜란드
노르웨이
덴마크
독일
벨기에
스웨덴
스위스
슬로바키아
오스트리아
이탈리아
체코 공화국
폴란드
프랑스